(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
【Product Specifications】
・Material-SUS304
・D…8
・L1…76
・W2…16
・S…8
・Working load…50kg
Material | SUS304 | Size (mm) | D: 8, L1:76, W2:16, S: 8 | Operating Load | 50 kg |
---|
Please check the type/dimensions/specifications of the part EA638EG-13 in the [Stainless Steel] S Hook (5 pcs) EA638EG-13 series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần EA638EG-13 trong chuỗi [Stainless Steel] S Hook (5 pcs) EA638EG-13.