(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
Caution
thận trọng
[Applications]
· Connector products, dedicated for 40 series frames. It connects frames in parallel.
Loading...Tải…
Series | 40 Series (10.2 mm groove width type) YUKI LABORATORY | Material | A6063S-T5 | Length(mm) | 30 |