(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 8:00 19/1/2025 to 5:00 (ICT) 20/1/2025. We apologize for the inconvenience.
  • [Thông báo] Cập nhật địa chỉ kho tập kết hàng hóa tại khu vực miền Nam của MISUMI Việt Nam. Xem chi tiết.
    [Announcement] Update on warehouse address in the Southern region of MISUIMI Vietnam. See more. 
  • [Cảnh Báo] Thủ Đoạn Lừa Đảo Từ Nhân Viên Giao Hàng – Yêu Cầu Trả Phí Ship. Xem chi tiết.
    [Warning] Fraud Calling from Shipper - Asking to Pay Shipping Fee. See more.

Side Lock 40 (Part Number)

Side Lock 40
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      160,120VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

(i)

Caution

thận trọng

  • The photograph shows the set contents. See the manufacturer catalog for photos of individual items.

Product Description

[Applications]
· Connector products, dedicated for 40 series frames. Both intersecting frames can be fixed.

[Note]
· L40 and L60 types do not have degrees of freedom for the rotation direction.

Part Number
SL4B-L30
SL4B-L40
SL4B-L60
SL4H-L30
SL4H-L40
SL4H-L60
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngRoHSLength
(mm)
Specifications

205,985 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) or more -30With mounting bolt and nut

220,230 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) or more -40With mounting bolt and nut

264,623 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) or more -60With mounting bolt and nut

160,120 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) or more 1030Single Item

186,496 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) or more 1040Single Item

213,965 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) or more 1060Single Item

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Series 40 Series (10.2 mm groove width type) YUKI LABORATORY Material A6063S-T5