(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Wedge Nut

Wedge Nut
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      124,061VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

[Applications]
· Used for fixing panel stays and small objects.
· Can also be used when fixed to a 4.5 to 5 mm thick small panel.

 
Part Number
NW40
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàng

124,061 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) or more

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Nut Type Post-Assembly Insertion Nut Series LECOFRAME 40 Series (For Medium/Heavy Structures) Nominal of Thread M(mm) M3
Function Standard Material A6063S-T5 Lock None

Please check the type/dimensions/specifications of the part NW40 in the Wedge Nut series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần NW40 trong chuỗi Wedge Nut.