(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
F Nut 40

F Nut 40
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      123,116VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

[Applications]
· Retrofitting nut, dedicated for 40 series frames. A wide range of parts can be screwed into the frame.

 
Part Number
NF40-M4
NF40-M5
NF40-M6
NF40-M8
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngNominal of Thread M
(mm)

123,301 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) or more M4

123,258 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) or more M5

123,236 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) or more M6

123,116 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) or more M8

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Nut Type Post-Assembly Insertion Nut Series LECOFRAME 40 Series (For Medium/Heavy Structures) Function Standard
Material S45C Lock None