(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 8:00 30/6/2024 to 5:00 (ICT) 1/7/2024. We apologize for the inconvenience.
  • MISUMI Việt Nam đẩy mạnh hợp tác với cơ sở đào tạo nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực kỹ sư tương lai. Xem chi tiết.
    MISUMI Vietnam cooperates with Training Institutions to enhance the quality of future engineering workforce. See more.

STEEL ENSART -- 307 TYPE (KN-606)【100 Pieces Per Package】 (KN-606-M8)

STEEL ENSART -- 307 TYPE (KN-606) (KN-606-M8)
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      3,885,110VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

  • CAD Data unavailable
Part Number
KN-606-M8
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Number of pc(s). included in pkg.Number of pc(s). included in pkg.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngScrew Dia. M (after insertion)
(mm)

6,576,949 VND

1 Pack(s)

100 Pieces Per Package

100 Pieces Per Package

9 Day(s) 8

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Type Self tapping Material Steel Screw Type Meter (normal) screw
Shape Split groove type Number of interventions(PCS) 100

Please check the type/dimensions/specifications of the part KN-606-M8 in the STEEL ENSART -- 307 TYPE (KN-606) series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần KN-606-M8 trong chuỗi STEEL ENSART -- 307 TYPE (KN-606).

Products like this...

Part Number
KN-606-M10
KN-606-M12
KN-606-M14
KN-606-M16
KN-606-M3
KN-606-M4
Part NumberStandard Unit PriceNumber of pc(s). included in pkg.Number of pc(s). included in pkg.Minimum order quantityVolume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngScrew Dia. M (after insertion)
(mm)

8,466,962 VND

100 Pieces Per Package

100 Pieces Per Package

1 Pack(s) 9 Day(s) 10

11,846,079 VND

100 Pieces Per Package

100 Pieces Per Package

1 Pack(s) 9 Day(s) 12

14,824,286 VND

100 Pieces Per Package

100 Pieces Per Package

1 Pack(s) 9 Day(s) 14

21,238,882 VND

100 Pieces Per Package

100 Pieces Per Package

1 Pack(s) 9 Day(s) 16

3,885,110 VND

100 Pieces Per Package

100 Pieces Per Package

1 Pack(s) 9 Day(s) 3

4,858,751 VND

100 Pieces Per Package

100 Pieces Per Package

1 Pack(s) 9 Day(s) 4