(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 8:00 30/6/2024 to 5:00 (ICT) 1/7/2024. We apologize for the inconvenience.
  • MISUMI Việt Nam đẩy mạnh hợp tác với cơ sở đào tạo nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực kỹ sư tương lai. Xem chi tiết.
    MISUMI Vietnam cooperates with Training Institutions to enhance the quality of future engineering workforce. See more.

STAINLESS ENSART -- 302 TYPE (KN-653)【100 Pieces Per Package】

STAINLESS ENSART -- 302 TYPE (KN-653)
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      4,629,660VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

  • CAD Data unavailable
Part Number
KN-653-M2
KN-653-M2.5
KN-653-M3
KN-653-M4
KN-653-M5
KN-653-M6
KN-653-M8
KN-653-M10
KN-653-M12
KN-653-M14
KN-653-M16
KN-653-M24
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Number of pc(s). included in pkg.Number of pc(s). included in pkg.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngScrew Dia. M (after insertion)
(mm)

5,488,755 VND

1 Pack(s)

100 Pieces Per Package

100 Pieces Per Package

14 Day(s) 2

4,629,660 VND

1 Pack(s)

100 Pieces Per Package

100 Pieces Per Package

14 Day(s) 2.5

4,629,660 VND

1 Pack(s)

100 Pieces Per Package

100 Pieces Per Package

14 Day(s) 3

6,061,489 VND

1 Pack(s)

100 Pieces Per Package

100 Pieces Per Package

14 Day(s) 4

6,634,218 VND

1 Pack(s)

100 Pieces Per Package

100 Pieces Per Package

14 Day(s) 5

8,810,601 VND

1 Pack(s)

100 Pieces Per Package

100 Pieces Per Package

14 Day(s) 6

10,929,710 VND

1 Pack(s)

100 Pieces Per Package

100 Pieces Per Package

14 Day(s) 8

15,683,385 VND

1 Pack(s)

100 Pieces Per Package

100 Pieces Per Package

14 Day(s) 10

26,450,741 VND

1 Pack(s)

100 Pieces Per Package

100 Pieces Per Package

14 Day(s) 12

33,838,979 VND

1 Pack(s)

100 Pieces Per Package

100 Pieces Per Package

14 Day(s) 14

63,334,667 VND

1 Pack(s)

100 Pieces Per Package

100 Pieces Per Package

14 Day(s) 16

165,280,920 VND

1 Pack(s)

100 Pieces Per Package

100 Pieces Per Package

14 Day(s) 24

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Type Self tapping Material Steel Screw Type Meter (normal) screw
Shape Split groove type Number of interventions(PCS) 100