(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
SUS 201 PARALLEL PIN (KN-651)【500 Pieces Per Package】

SUS 201 PARALLEL PIN (KN-651)
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      2,310,096VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

  • CAD Data unavailable
Part Number
KN-651-1X15
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Number of pc(s). included in pkg.Number of pc(s). included in pkg.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàng

2,310,096 VND

1 Pack(s)

500 Pieces Per Package

500 Pieces Per Package

7 Day(s)

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Nominal Dia. 1 Shaft Dia. Tolerance Negative tolerance Length 15
Shape Straight / Stepped Parallel End Shape Standard Material Stainless
Properties General Number of interventions(PCS) 500

Please check the type/dimensions/specifications of the part KN-651-1X15 in the SUS 201 PARALLEL PIN (KN-651) series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần KN-651-1X15 trong chuỗi SUS 201 PARALLEL PIN (KN-651).