(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • MISUMI Việt Nam đẩy mạnh hợp tác với cơ sở đào tạo nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực kỹ sư tương lai. Xem chi tiết.
    MISUMI Vietnam cooperates with Training Institutions to enhance the quality of future engineering workforce. See more.

STEEL (Gr4T) HEX CAP NUT (KN-507)【100-1,000 Pieces Per Package】

STEEL (Gr4T) HEX CAP NUT (KN-507)
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      1,708,727VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

  • CAD Data unavailable
Part Number
KN-507-M3
KN-507-M4
KN-507-M5
KN-507-M6
KN-507-M8
KN-507-M10
KN-507-M12
KN-507-M14
KN-507-M16
KN-507-M20
KN-507N-M3
KN-507N-M4
KN-507N-M5
KN-507N-M6
KN-507N-M8
KN-507N-M10
KN-507N-M12
KN-507N-M14
KN-507N-M16
KN-507N-M20
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Number of pc(s). included in pkg.Number of pc(s). included in pkg.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngNominal of Thread (M) Surface Treatment (Details) Number of interventions
(PCS)

1,823,272 VND

1 Pack(s)

1,000 Pieces Per Package

1,000 Pieces Per Package

6 Day(s) 3Zinc plating1000

1,708,727 VND

1 Pack(s)

1,000 Pieces Per Package

1,000 Pieces Per Package

6 Day(s) 4Zinc plating1000

1,823,272 VND

1 Pack(s)

1,000 Pieces Per Package

1,000 Pieces Per Package

7 Day(s) 5Zinc plating1000

2,052,366 VND

1 Pack(s)

1,000 Pieces Per Package

1,000 Pieces Per Package

6 Day(s) 6Zinc plating1000

2,166,912 VND

1 Pack(s)

500 Pieces Per Package

500 Pieces Per Package

6 Day(s) 8Zinc plating500

2,854,192 VND

1 Pack(s)

400 Pieces Per Package

400 Pieces Per Package

6 Day(s) 10Zinc plating400

3,323,830 VND

1 Pack(s)

300 Pieces Per Package

300 Pieces Per Package

6 Day(s) 12Zinc plating300

3,197,829 VND

1 Pack(s)

200 Pieces Per Package

200 Pieces Per Package

6 Day(s) 14Zinc plating200

2,224,187 VND

1 Pack(s)

100 Pieces Per Package

100 Pieces Per Package

6 Day(s) 16Zinc plating100

4,114,200 VND

1 Pack(s)

100 Pieces Per Package

100 Pieces Per Package

6 Day(s) 20Zinc plating100

2,224,187 VND

1 Pack(s)

1,000 Pieces Per Package

1,000 Pieces Per Package

6 Day(s) 3Nickel plating1000

2,052,366 VND

1 Pack(s)

1,000 Pieces Per Package

1,000 Pieces Per Package

6 Day(s) 4Nickel plating1000

2,224,187 VND

1 Pack(s)

1,000 Pieces Per Package

1,000 Pieces Per Package

6 Day(s) 5Nickel plating1000

2,510,552 VND

1 Pack(s)

1,000 Pieces Per Package

1,000 Pieces Per Package

6 Day(s) 6Nickel plating1000

2,625,097 VND

1 Pack(s)

500 Pieces Per Package

500 Pieces Per Package

6 Day(s) 8Nickel plating500

3,495,650 VND

1 Pack(s)

400 Pieces Per Package

400 Pieces Per Package

6 Day(s) 10Nickel plating400

4,079,839 VND

1 Pack(s)

300 Pieces Per Package

300 Pieces Per Package

6 Day(s) 12Nickel plating300

3,919,473 VND

1 Pack(s)

200 Pieces Per Package

200 Pieces Per Package

6 Day(s) 14Nickel plating200

2,699,554 VND

1 Pack(s)

100 Pieces Per Package

100 Pieces Per Package

6 Day(s) 16Nickel plating100

5,059,208 VND

1 Pack(s)

100 Pieces Per Package

100 Pieces Per Package

6 Day(s) 20Nickel plating100

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Material Steel Thread Type Meter common screw Applications, Functions General