(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
Part Number |
---|
KN-457-M10 |
Part Number | Price | Minimum Order Qty. | Number of pc(s). included in pkg.Number of pc(s). included in pkg. | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng | Nominal | Number of interventions (PCS) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2,911,462 VND | 1 Pack(s) | 500 Pieces Per Package 500 Pieces Per Package | 9 Day(s) | 10 | 500 |
Loading...Tải…
Type | Thrust direction mounting (for shaft) | Shape | For Push Nut Holes | Material | Stainless |