(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Hook Type Clamp NO.PA150

Hook Type Clamp NO.PA150

Click this image to zoom it.Nhấp vào hình ảnh này để phóng to.

Move the mouse over or click the image to zoom

You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      632,648VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

 
Part Number
NO.PA150
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàng

632,648 VND

1 Piece(s) 12 Day(s) or more

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Tightening Force(N) 1700 Attaching Method Flange Base Body Material Steel (SPCC)
Tightening Force (Range Selectable)(N) 1400~1999 Stroke(mm) 101.6 Max. Height(mm) 178
Max. Length(mm) 212 Maximum Width(mm) 45 JAN code 4580455761740
Mass(g) 325