(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Air Clamp, Hold-Down Type, No. AC-450

Air Clamp, Hold-Down Type, No. AC-450

Click this image to zoom it.Nhấp vào hình ảnh này để phóng to.

Move the mouse over or click the image to zoom

You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      4,362,051VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

[Features]
· Clamping status can be operationally checked on-site to enable maintenance and inspection of precise work.

 
Part Number
NO.AC-450
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàng

4,362,051 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) or more

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Shape Hold Down, Horizontal Handle Holding Capacity(kN) 1.6 Clamp Material Steel
Tightening Force(N) 1600 Material Steel Arm Height(mm) 51
Arm Length(mm) 54 Handle Length Normal Mount Type Flange Base
Tip accessories Steel Bolt Bolt Size (M) M8 Tip screw position adjustment Slide Adjustment
Stroke(mm) 48

Please check the type/dimensions/specifications of the part NO.AC-450 in the Air Clamp, Hold-Down Type, No. AC-450 series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần NO.AC-450 trong chuỗi Air Clamp, Hold-Down Type, No. AC-450.