(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Hold-Down Pneumatic Clamp, No. 201

Hold-Down Pneumatic Clamp, No. 201

Click this image to zoom it.Nhấp vào hình ảnh này để phóng to.

Move the mouse over or click the image to zoom

You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      8,799,111VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

[Features]
· Clamping status can be operationally checked on-site to enable maintenance and inspection of precise work.

 
Part Number
NO.201
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàng

8,799,111 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) or more

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Shape Hold Down, Horizontal Handle Holding Capacity(kN) 2.8 Clamp Material Steel
Tightening Force(N) 2800 Material Steel Arm Height(mm) 76
Arm Length(mm) 55 Handle Length Normal Mount Type Flange Base
Tip accessories Steel Bolt Bolt Size (M) M10 Tip screw position adjustment Slide Adjustment
Stroke(mm) 79

Please check the type/dimensions/specifications of the part NO.201 in the Hold-Down Pneumatic Clamp, No. 201 series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần NO.201 trong chuỗi Hold-Down Pneumatic Clamp, No. 201.