(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Hold-Down Pneumatic Clamp, No. 101

Hold-Down Pneumatic Clamp, No. 101

Click this image to zoom it.Nhấp vào hình ảnh này để phóng to.

Move the mouse over or click the image to zoom

You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      7,087,895VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

Optimal for inspection, welding, assembly, and machining jigs.

 
Part Number
NO.101
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàng

7,087,895 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) or more

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Shape Hold Down, Horizontal Handle Holding Capacity(kN) 3.6 Clamp Material Steel
Tightening Force(N) 3600 Material Steel Arm Height(mm) 98
Arm Length(mm) 112 Mount Type Flange Base Bolt Size (M) M12
Tip screw position adjustment Adjustable Stroke(mm) 91

Please check the type/dimensions/specifications of the part NO.101 in the Hold-Down Pneumatic Clamp, No. 101 series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần NO.101 trong chuỗi Hold-Down Pneumatic Clamp, No. 101.