(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
Mixes the appropriate amount of lubricant, sprayed in the compressed air and lubricates the movement of the pneumatic equipment to prevent wear.
IN Side, Connection Type | Rc | Drain Exhaust | No | OUT Side, Connection Type | Rc |
---|---|---|---|---|---|
Operating Environment | Standard | Operating Temperature Range(°C) | 5::60 | Minimum Oil Dripping Flow Rate(l/min) | 17 |
Flow Direction | Rightward direction | Mounting Bracket | Presence | Case Guard | No |
Max. Operating Pressure(MPa) | 0.93 |
Please check the type/dimensions/specifications of the part SAL2-06 in the Air Lubricator SAL2 Series series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần SAL2-06 trong chuỗi Air Lubricator SAL2 Series.
Part Number |
---|
SAL2-08 |
Part Number | Standard Unit Price | Minimum order quantity | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng | IN Side, Plumbing Thread Nominal | OUT Side, Plumbing Thread Nominal |
---|---|---|---|---|---|---|
815,291 VND | 1 Piece(s) | 6 Day(s) or more | 1/4 | 1/4 |