(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 8:00 30/6/2024 to 5:00 (ICT) 1/7/2024. We apologize for the inconvenience.
  • MISUMI Việt Nam đẩy mạnh hợp tác với cơ sở đào tạo nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực kỹ sư tương lai. Xem chi tiết.
    MISUMI Vietnam cooperates with Training Institutions to enhance the quality of future engineering workforce. See more.

U-Bolt

U-Bolt
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      343,865VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

  • CAD Data unavailable

(i)

Caution

thận trọng

  • Some products are scheduled to be discontinued from October 2021. Depend on stock status, the end time will be changed. Please check the quotation and order screen for details.

Product Description

[Features]
· Made of all stainless steel, rust resistant, excellent durability.
· By thrusting it on a steel plate with 2 holes can be used as handle for lifting.

 
Part Number
KB-10W150
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàng

343,865 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Type Hook Code No. 1204 Material Stainless SUS304
Dimension D(mm) 9 Dimension L(mm) 150 Dimension W(mm) 92.5
Dimension T(mm) 20.5 Dimension P(mm) 101.5

Please check the type/dimensions/specifications of the part KB-10W150 in the U-Bolt series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần KB-10W150 trong chuỗi U-Bolt.