(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Coat hook

Coat hook
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      92,851VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

  • CAD Data unavailable

(i)

Caution

thận trọng

  • Some products are scheduled to be discontinued from October 2021. Depend on stock status, the end time will be changed. Please check the quotation and order screen for details.

Product Description

Coat Hook
[Features]
A stainless steel coat hook.
Mounting Method: Screw fixture type
Full length L: 40/ 50(mm)
[Material]
Hook: Stainless steel

Part Number
CHE-40
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàng

92,851 VND

1 Piece(s) 9 Day(s)

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Shape Single hook Hook Material Stainless Steel Mounting Method Screw fixture type
Qty. 1 Reference Applied Load(kgf) 10 Full length L(mm) 40
Mounting Pitch B2(mm) 10 Mounting Hole Diameter d(φ) 3.5

Please check the type/dimensions/specifications of the part CHE-40 in the Coat hook series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần CHE-40 trong chuỗi Coat hook.