(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Pull Clamp

Pull Clamp
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      694,440VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

  • CAD Data unavailable

Product Description

● The tip is a U-type.

Features

●The tip is U type.

Specification

●Commodity Stamp:No.FA200
●Stroke(mm):48
●SPQ(piece):20

Materials

●Steel(SS400)
Part Number
KC-FA200
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàng

694,440 VND

1 Piece(s) 9 Day(s)

Loading...Tải…

  1. 1
 

Basic InformationThông tin cơ bản

Shape Tension type Attaching Method Flange Base Body Material Steel
Clamp Screw No Handle Length Standard Tip accessories No
Stroke(mm) 48 Full Length(mm) 155 Pull pressure(kN) 3.2
Quantity(unit) 1 JAN code 4562127182879 Ordering Code 120-2774
Mass(g) 215

Please check the type/dimensions/specifications of the part KC-FA200 in the Pull Clamp series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần KC-FA200 trong chuỗi Pull Clamp.