(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Air Conditioner Piping Accessory Materials, Dedicated NWC Wall Cap Hole Cover

Air Conditioner Piping Accessory Materials, Dedicated NWC Wall Cap Hole Cover
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      143,666VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

  • CAD Data unavailable

Product Description

[Features]
· A dedicated NWC wall cap hole cover.

[Applications]
· A wall cap hole cover.

Part Number
NWM-C
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàng

143,666 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Classification Coating Refrigerant For Piping Type Piping component Pipe Portion Type Penetration member
Material Polypropylene (PP) Color Ivory Qty. A
JAN code 4518301050267 Ordering Code 761-4977 Mass(g) 16

Please check the type/dimensions/specifications of the part NWM-C in the Air Conditioner Piping Accessory Materials, Dedicated NWC Wall Cap Hole Cover series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần NWM-C trong chuỗi Air Conditioner Piping Accessory Materials, Dedicated NWC Wall Cap Hole Cover.