(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Drain Pipes, Drain Adapter

Drain Pipes, Drain Adapter
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      210,898VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

  • CAD Data unavailable

Product Description

[Features]
· Easily connects drain hoses to NEO drain pipe fittings (or VP/VE pipe fittings).

[Applications]
· Adapter for drain hose connections.

 
Part Number
NDH-1416S
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàng

210,898 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Classification For Drain Pipe Type Fitting Material Polyvinyl Chloride (PVC)
Qty. A JAN code 4518301059376 Ordering Code 761-4802
Mass(g) 26

Please check the type/dimensions/specifications of the part NDH-1416S in the Drain Pipes, Drain Adapter series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần NDH-1416S trong chuỗi Drain Pipes, Drain Adapter.