(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Drain Pipes, Check Valve for Drains

Drain Pipes, Check Valve for Drains
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      1,117,923VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

  • CAD Data unavailable

Product Description

[Features]
· Transparent, allowing the user to check the state of the contents within.

[Applications]
· A check valve for drains.

Part Number
NDB-20-25
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàng

1,117,923 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Classification For Drain Pipe Type Piping component Pipe Portion Type Check valve
Material Body: ABS, Shaft: Stainless steel, Valve: PP Compatible Pipe Compatible Drainpipe:ND-25 (ND-20) A Dimension(mm) 90(96)
B Dimension(mm) 51.5 C Dimension(mm) 39.5 D Dimension(mm) 36
E Dimensions(mm) 50 Qty. A JAN code 4518301056986
Ordering Code 761-4683 Mass(g) 90

Please check the type/dimensions/specifications of the part NDB-20-25 in the Drain Pipes, Check Valve for Drains series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần NDB-20-25 trong chuỗi Drain Pipes, Check Valve for Drains.