(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 8:00 to 20:00 (ICT) 16/6/2024. We apologize for the inconvenience.
  • MISUMI Việt Nam đẩy mạnh hợp tác với cơ sở đào tạo nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực kỹ sư tương lai. Xem chi tiết.
    MISUMI Vietnam cooperates with Training Institutions to enhance the quality of future engineering workforce. See more.

Parts for DSH-20N/25N Heat Insulated Drain Hose (Part Number)

Parts for DSH-20N/25N Heat Insulated Drain Hose
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      122,631VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

  • CAD Data unavailable

Product Description

[Features]
· Parts for connecting heat insulated drain hoses and VP pipes.

[Applications]
· For VP pipe fittings.

 
Part Number
DSH-20NV
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngCompatible Pipe Type A Dimension
(mm)
B Dimension
(mm)
C Dimension
(mm)
D Dimension
(mm)
E Dimensions
(mm)
JAN code Ordering Code Mass
(g)

127,928 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) or more Compatible Drain Hose:DSH-20NVP pipe joint16.03526.535634518301057723761-302436

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Classification For Drain Pipe Type Fitting Material Polyvinyl Chloride (PVC)
Qty. A

Please check the type/dimensions/specifications of the part DSH-20NV in the Parts for DSH-20N/25N Heat Insulated Drain Hose series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần DSH-20NV trong chuỗi Parts for DSH-20N/25N Heat Insulated Drain Hose.

Products like this...

Part Number
DSH-20NC
DSH-20NJ
DSH-25NC
DSH-25NJ
DSH-25NV
Part NumberStandard Unit PriceMinimum order quantityVolume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngCompatible Pipe Type A Dimension
(mm)
B Dimension
(mm)
C Dimension
(mm)
D Dimension
(mm)
E Dimensions
(mm)
JAN code Ordering Code Mass
(g)

122,631 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more Compatible Drain Hose:DSH-20NMain body cuffs173526.037644518301057600761-300824

148,308 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) or more Compatible Drain Hose:DSH-20NLinear joint1735.532.052No4518301057662761-301622

133,426 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more Compatible Drain Hose:DSH-25NMain body cuffs22.54032.042694518301057631761-304128

160,120 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) or more Compatible Drain Hose:DSH-25NLinear joint22.541.532.052No4518301057693761-305928

137,890 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more Compatible Drain Hose:DSH-25NVP pipe joint21.54032.640684518301057754761-306736