(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
[Features]● A hose with an inner diameter of 15 mm can be manually wound for approx. 30 m. Comes with 1 hose end and 1 hose clamp.
Type | Reel body only | Applicable Hose Total Length(m) | 30 | Applicable Hose I.D. | 15mm |
---|---|---|---|---|---|
Features | Standard | Width(mm) | 303 | Depth(mm) | 421 |
Height(mm) | 705 | Material | Steel | Specifications | Assembly type |
Accessory | Hosend (568-012): 1 pcs. / Hose Band: 1 pcs. | Ordering Unit(unit) | 1 | JAN code | 4972353007721 |
Ordering Code | 477-6615 | Mass(kg) | 5.54 |