(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 8:00 30/6/2024 to 5:00 (ICT) 1/7/2024. We apologize for the inconvenience.
  • MISUMI Việt Nam đẩy mạnh hợp tác với cơ sở đào tạo nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực kỹ sư tương lai. Xem chi tiết.
    MISUMI Vietnam cooperates with Training Institutions to enhance the quality of future engineering workforce. See more.

Industrial Low-Noise Caster Swivel

Industrial Low-Noise Caster Swivel
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      759,534VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

  • CAD Data unavailable

Product Description

[Features]
· Quiet type.
· Uses a gray wheel that does not easily stain floors.

 
Part Number
RJ2F-150NWR-G
RJ2F-150NWRS-G
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngStopper (Detail) JAN code Ordering Code

797,806 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more No4562182576958380-3317

759,534 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more With Rotation Stopper4562182576972380-3325

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Caster Type Plate Type Universal Mounting Height H(mm) 190 Load Range(daN) 80.01~140.00
Allowable Load(daN) 120 Wheel Material Rubber Wheel Characteristics No
Fitting Material Steel Mounting Hole Type Slotted Holes Plate Length(mm) 102
Plate Width(mm) 102 Wheel Dia. D(Ø) 150 Wheel Width(mm) 34
Load Category Medium Load Combination of Slotted Hole Pitch 75-80×75-80 Wheel Bearings Presence