(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 8:00 to 23:00 (ICT) 9/3/2025. We apologize for the inconvenience.
  • Thể lệ và Giải thưởng cuộc thi "Thiết kế máy Tự động hóa 2025" do MISUMI Việt Nam tổ chức. Xem chi tiết.

Inclination Stage

Inclination Stage
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      6,511,390VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

The tilt stage is a simple type of ±20°. It tilts like a seesaw and can be fixed at any position by the clamp lever.

 
Part Number
AIC-60
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngRoHS

6,511,390 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more 10

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Table Size (Length) L (Range Selectable)(mm) 41~60 Table Size (Width) W (Range Selectable)(mm) 26~40 Load Capacity (Range Selectable)(N) 5~30
Feeding Method Rack & Pinion Table Material Aluminum Alloy Table Surface Treatment Satin black anodize
Table Size (Length) L(mm) 60 Table Size (Width) W(mm) 40 Allowable Load(N) 29.4
Guiding Mechanism Dovetail Slide Through Hole (Table Center Hole) No Table Size (Thickness) H(mm) 33
Table Size (Thickness) H (Range)(mm) 30.1~35 Stroke (α Angle)(deg) ±20 Feed Knob Position No
Clamp Clamp Lever Max. Load Capacity 3kg(30N)

Please check the type/dimensions/specifications of the part AIC-60 in the Inclination Stage series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần AIC-60 trong chuỗi Inclination Stage.