(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Front Lock Stage (X Axis)

Front Lock Stage (X Axis)
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      4,260,560VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

Changing the thinking around miniature stages

 
Part Number
FR-X
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngRoHS

4,260,560 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more 10

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Load Capacity (Range Selectable)(N) 100.1~ Feeding Method Handle Table Material Aluminum Alloy
Table Surface Treatment Satin black anodize Travel Guide Dovetail Slide Product Category Main Body
Type X-Axis Stages Allowable Load [N](kgf) 19.6 Stage Surface(mm) 25 ×25
Travel Distance(mm) ±8 Moving Amount per Handle Rotation(mm) 0.5

Please check the type/dimensions/specifications of the part FR-X in the Front Lock Stage (X Axis) series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần FR-X trong chuỗi Front Lock Stage (X Axis).