(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Relay lens type C mount adapter

Relay lens type C mount adapter
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      15,796,653VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

[Features]C-mount adapter that can be attached over the eyepiece of a microscope and allows the eyepiece micrometer to be displayed on the monitor.

 
Part Number
RL-CA-10
RL-CA-20
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngRoHSSpecifications Length
(mm)

15,796,653 VND

1 Piece(s) 8 Day(s) or more 10For OC10×84

15,796,653 VND

1 Piece(s) 8 Day(s) or more 10For OC20×66

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Type Adapter