(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
[Features]It can be used in combination with a normal eyepiece and a traveling measurement compound eye.
Part Number |
---|
MFS-1(A) |
MFS-45 |
MFS-90 |
Part Number | Price | Minimum Order Qty. | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng | RoHS | Length (mm) | Line-of-Sight Angle |
---|---|---|---|---|---|---|---|
34,338,101 VND | 1 Piece(s) | 12 Day(s) or more | 10 | 82.7 | 0° | ||
31,468,433 VND | 1 Piece(s) | 12 Day(s) or more | 10 | - | 45° | ||
31,472,266 VND | 1 Piece(s) | 12 Day(s) or more | 10 | 117.7 | 90° |
Loading...Tải…
Type | Lens-Barrel | Distance between the axes(mm) | 90 |