(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
[Features]
● Employs soft annealed iron wire which is easy to process.
● An easy-to-use U shaped type.
[Applications]
● Bundling of iron wire etc.
Part Number |
---|
10106106 |
10106108 |
Part Number | Price | Minimum Order Qty. | Number of pc(s). included in pkg.Number of pc(s). included in pkg. | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng | Length (m) | The number of entering flux (Approximate/pc.) | JAN code | Ordering Code | Mass (g/bundle) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
155,253 VND | 1 Pack(s) | 160 Pieces Per Package 160 Pieces Per Package | 7 Day(s) or more | 0.35 | 160 | 4962123061060 | 382-0246 | 220 | ||
168,351 VND | 1 Pack(s) | 140 Pieces Per Package 140 Pieces Per Package | 7 Day(s) or more | 0.45 | 140 | 4962123061084 | 382-0254 | 245 |
Loading...Tải…
Iron Wire Diameter(mm) | 0.8 | Material | Annealed iron wire | Ordering Unit(Bundles) | 1 |