(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
Caution
thận trọng
[Features]
● Employs soft annealed iron wire which is easy to process.
[Applications]
· For tying scaffolding used in construction sites.
Part Number |
---|
10155332 |
10155333 |
Part Number | Price | Minimum Order Qty. | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng | Iron Wire Diameter (mm) | Length (m) | JAN code | Ordering Code |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
793,480 VND | 1 Piece(s) | 7 Day(s) or more | 3.2 | Approx. 45 | 4962123553329 | 382-0262 | ||
768,123 VND | 1 Piece(s) | 7 Day(s) or more | 2.6 | Approx. 72 | 4962123553336 | 382-0271 |
Loading...Tải…
Material | Annealed iron wire | Ordering Unit(Bundles) | 1 | Mass(g/bundle) | 3000 |