(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
Stainless steel spring hinge, Welded type. [Main Body Material]stainless steel (SUS304)
Main Body Type | Flat Hinges | Flat Hinge Type | Rectangle shaped | Length L(mm) | 20 |
---|---|---|---|---|---|
Operating Environment | Standard | Body Material | Stainless steel (SUS304) | Main Body Surface Treatment | Mirror Surface Buff Grinding |
Width W(mm) | 14 | Additional Function | Spring Built-in | Reversed | Left and Right Combination |
Mounting Method | Welded Type | Thickness(mm) | 0.5 | D2(mm) | 2.2 |
Load Capacity when Using 2(kg) | 1 | Qty. | 1 | JAN code | 4989999580488 |
Ordering Code | 279-6040 | Mass(g) | 5 |
Please check the type/dimensions/specifications of the part TSH20C in the Stainless Steel Spring Hinge, Welded series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần TSH20C trong chuỗi Stainless Steel Spring Hinge, Welded.