(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
· The ring can be collapsed so it will not get in the way when not in use.
· Can be installed to a wall or flooring in a manner similar to an eye plate and used as a hook.
Shape | Flex Hook | Hook Material | Stainless Steel (SUS304) | Mounting Method | Screw fixture type |
---|---|---|---|---|---|
D1(mm) | 1.5 | Working Load(kN) | 0.1 | Quantity(piece) | 1 |
Please check the type/dimensions/specifications of the part THUD2613 in the Hanger unit D-type (made of stainless steel) series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần THUD2613 trong chuỗi Hanger unit D-type (made of stainless steel).
Part Number |
---|
THUD2828 |
THUD3618 |
THUD3623 |
THUD3838 |
Part Number | Standard Unit Price | Minimum order quantity | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng | A (mm) | B (mm) | D2 (mm) | d (mm) | L1 (mm) | W1 (mm) | H (mm) | L×W (mm) | JAN code | Ordering Code | Mass (g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
134,000 VND | 1 Piece(s) | 9 Day(s) | 35 | 32 | 5 | 3.2 | 17 | 14 | 7.5 | 28×28 | 4989999037548 | 380-3864 | 29 | ||
96,000 VND | 1 Piece(s) | 9 Day(s) | 20 | 17 | 4 | 3.2 | 21 | - | 7.5 | 36×18 | 4989999037555 | 380-3872 | 16 | ||
126,000 VND | 1 Piece(s) | 9 Day(s) | 30 | 27 | 5 | 4.2 | 21 | - | 7.5 | 36×23 | 4989999037562 | 380-3881 | 26 | ||
154,000 VND | 1 Piece(s) | 9 Day(s) | 45 | 42 | 5 | 3.5 | 22.5 | 19 | 8.5 | 38×38 | 4989999037579 | 380-3899 | 43 |