(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Standard Type Hand Vise No. 0

Standard Type Hand Vise No. 0

Click this image to zoom it.Nhấp vào hình ảnh này để phóng to.

Move the mouse over or click the image to zoom

You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      586,350VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

Hand vises can be used for temporary clamping and retaining of welding, assembling, inspecting, and press fitting on worksites. They are also used in a variety of ways in assemblies of machinery/equipment, pressure bonding, etc.

Features

●A standard hand vise of forged type.

Specification

●Commodity Stamp:No.0
●Max Clamping Width(mm):12
●Total Length x W x D(mm):140 x 60 x 35
●Clamping Pressure(kN):2.0
●SPQ(piece):20

Materials

●Steel(SC material)
Part Number
NO.0
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngRoHS

586,350 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) or more 10

Loading...Tải…

  1. 1
 

Basic InformationThông tin cơ bản

Tightening Force(N) 2000 Body Material Steel Clamp Bolt Size M8
Handle Length Standard Tip Bolt Position Adjustment Not Adjustable (Fixed) Tightening Range(mm) 0~12
Manufacturing Process Press

Please check the type/dimensions/specifications of the part NO.0 in the Standard Type Hand Vise No. 0 series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần NO.0 trong chuỗi Standard Type Hand Vise No. 0.