(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
[Features]
· Clamping status can be operationally checked on-site to enable maintenance and inspection of precise work.
Part Number |
---|
NO.100 |
Part Number | Price | Minimum Order Qty. | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng |
---|---|---|---|---|
5,346,830 VND | 1 Piece(s) | 4 Day(s) or more |
Loading...Tải…
Shape | Hold Down, Horizontal Handle | Holding Capacity(kN) | 2.5 | Clamp Material | Steel |
---|---|---|---|---|---|
Tightening Force(N) | 2500 | Material | Steel | Arm Height(mm) | 55 |
Arm Length(mm) | 50 | Handle Length | Normal | Mount Type | Flange Base |
Tip accessories | Steel Bolt | Bolt Size (M) | M10 | Tip screw position adjustment | Slide Adjustment |
Stroke(mm) | 64 |
Please check the type/dimensions/specifications of the part NO.100 in the Hold-Down Pneumatic Clamp, No. 100 series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần NO.100 trong chuỗi Hold-Down Pneumatic Clamp, No. 100.