(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
[Features]
· Rotating type, twist to remove.
[Usage]
· The central part rotates to remove.
Type | Swivel | Material | SUS304 | Ordering Unit | 1 |
---|---|---|---|---|---|
Qty. | 1 pc. |
Please check the type/dimensions/specifications of the part TRMS3 in the Swivel (Stainless Steel) series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần TRMS3 trong chuỗi Swivel (Stainless Steel).
Part Number |
---|
TRMS10 |
TRMS12 |
TRMS13 |
TRMS4 |
TRMS5 |
TRMS6 |
Part Number | Standard Unit Price | Minimum order quantity | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng | Length (mm) | Working Load (kN) | Wire diameter (mm) | JAN code | Ordering Code | Mass (g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
486,000 VND | 1 Piece(s) | 9 Day(s) | 115.0 | 3.92 | 10 | 4989999149975 | 409-9753 | 252 | ||
819,400 VND | 1 Piece(s) | 9 Day(s) | 129.0 | 6.86 | 12 | 4989999149982 | 409-9761 | 372 | ||
901,473 VND | 1 Piece(s) | 9 Day(s) | 150 | 8.82 | 13 | 4989999149999 | 409-9770 | 546 | ||
164,000 VND | 1 Piece(s) | 9 Day(s) | 50 | 0.78 | 4 | 4989999173840 | 409-9796 | 17 | ||
180,000 VND | 1 Piece(s) | 9 Day(s) | 59 | 1.18 | 5 | 4989999173857 | 409-9800 | 35 | ||
212,000 VND | 1 Piece(s) | 9 Day(s) | 66 | 1.76 | 6 | 4989999173864 | 409-9818 | 54 |