(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Frame Turnbuckle (Hook and Hook Type)

Frame Turnbuckle (Hook and Hook Type)
  • Sale
  • Until 31/03/2025
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Filter By :
Part Number :
    • From :
      66,000VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

  • CAD Data unavailable

(i)

Caution

thận trọng

  • Misumi does not provide the test report for the product. Customer prepares the test report when open CD.
  • Misumi không cung cấp giấy kiểm định cho sản phẩm. Khách hàng chuẩn bị giấy kiểm định nếu mở tở khai.

Product Description

[Features]
· Rotate frame to loosen or tighten.
[Usage]
· To adjust wire rope and tie rod, etc. tension.

Features

●By rotating the frame, you can loosen or tighten it.

Usage

●To adjust the tension of wire rope, tie rod and the like.
Part Number
TTB01
TTB03
TTB04
TTB05
TTB06
TTB07SALE
TTB-02
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngLength
(mm)
Working Load
(kN)
Thread Diameter Material JAN code Ordering Code Mass
(g)

66,000 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) 470.155/32Zinc Die-Casting4989999270594275-804115

136,900 VND

1 Piece(s) 8 Day(s) 770.371/4Zinc Die-Casting4989999270617275-806768

132,000 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) 930.585/16Zinc Die-Casting4989999270624275-8075110

150,000 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) 1500.763/8SS4004989999270631275-8083280

212,457 VND

1 Piece(s) 8 Day(s) 1981.371/2SS4004989999270648275-8091542

378,409 VND

227,045 VND

1 Piece(s) Same day 2442.155/8SS4004989999270655275-8105975

73,179 VND

1 Piece(s) 12 Day(s) 550.233/16Zinc Die-Casting4989999270600275-805925

Loading...Tải…

  1. 1
 

Basic InformationThông tin cơ bản

Type Turnbuckles Surface Treatment Bright Chromate Plating Ordering Unit 1
Qty. 1 pc.