(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
[Features]·Magnetic catch with simple structure and high versatility.
Type | Magnet Type | Magnet Type Category | Square type | Full Length(mm) | 50.5 |
---|---|---|---|---|---|
Width(mm) | 17.4 | Mounting Method | Imposition | Mounting Hole Dia. D(mm) | 3.5 |
Magnet Square Mounting Surface | A | Catch Plate | Presence | Operating Environment | Standard |
Body Material | Aluminum | Main Body Surface Treatment | No | Attraction Plate Surface Material | Steel |
Height(mm) | 13 | Color | Silver | Quantity(pcs.) | 1 |
Mass(g) | 34 |
Please check the type/dimensions/specifications of the part TSM77 in the Aluminum Magnetic Catch TSM77 series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần TSM77 trong chuỗi Aluminum Magnetic Catch TSM77.
Part Number |
---|
TSM77S |
Part Number | Standard Unit Price | Minimum order quantity | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng | Adsorption Power (N) | JAN code | Ordering Code |
---|---|---|---|---|---|---|---|
58,000 VND | 1 Piece(s) | 9 Day(s) | 80 | 4989999090987 | 300-5402 |