(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Point Clamp

Point Clamp
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      2,289,029VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

  • CAD Data unavailable

Product Description

Imao Corporation horizontal push clamp, point clamp (BJ112)

 
Part Number
BJ112-08025
BJ112-16050
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngRoHSClamping force
(N)

2,289,029 VND

1 Piece(s) 12 Day(s) 1015600

5,691,097 VND

1 Piece(s) 12 Day(s) 1062300

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Max. Clamping Force(N) 3000~ Material S45C Type Main Body
Type Side Push