(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
[Features]
· Allows reduced workpiece removal time.
· Compact design.
[Usage Examples]
After fixing collar with flange with hex socket head bolt to cam, use spanner etc. to clamp.
Part Number |
---|
BJ161-08001 |
BJ161-10001 |
BJ161-12001 |
Part Number | Price | Minimum Order Qty. | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng | RoHS | Clamping force (kN) | Screw Nominal | Allowable Tightening Torque (N·m) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,032,670 VND | 1 Piece(s) | Same day | 10 | 5.2 | M8×1.25 | 50 | ||
1,182,665 VND | 1 Piece(s) | 12 Day(s) | 10 | 8 | M10×1.5 | 75 | ||
1,417,431 VND | 1 Piece(s) | 12 Day(s) | 10 | 9.3 | M12×1.75 | 90 |
Loading...Tải…
Type | Main Body | Material | SCM435 |