(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
[Features]
· Main body is aluminum and so lightweight.
· Use tip for jack BJ733 to suit workpiece shape (See P. 577)
Part Number |
---|
BJ334-50042 |
BJ334-50070 |
Part Number | Price | Minimum Order Qty. | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng | Height H (mm) | Stroke S (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|
2,644,107 VND | 1 Piece(s) | 12 Day(s) | 42 | 10 | ||
3,711,704 VND | 1 Piece(s) | 12 Day(s) | 70 | 30 |
Loading...Tải…
Type | Main Body | Body Material | Aluminum |