(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Slot Strap (BJ156)

Slot Strap (BJ156)
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      457,395VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

  • CAD Data unavailable

PDF

Japanese Only

CAD Data unavailable
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
Similar ProductsSimilar Products
  • Order Qty.Số lượng đặt hàng :

    Check Price / Days to ship

  • PriceĐơn giá :
    ---
  • Total PriceTổng合計합계 :
    ---
  • Days to shipThời gian xuất hàng出荷日출하일 :
    ---
Product DetailProduct Detail

Product Description

Imao Corporation positioning unit parts, slot strap (BJ156)

Part Number
BJ156-08050
BJ156-08063
BJ156-08080
BJ156-10063
BJ156-10080
BJ156-10100
BJ156-12063
BJ156-12080
BJ156-12100
BJ156-12125
BJ156-12160
BJ156-16080
BJ156-16100
BJ156-16125
BJ156-16160
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngRoHSClamping Force
(N)
Length L
(mm)
Thread Diameter M Length H
(mm)

457,395 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) 10760050M8×1.2512

485,583 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) 10830063M8×1.2512

527,778 VND

1 Piece(s) Same day 10840080M8×1.2516

526,135 VND

1 Piece(s) Same day 101220063M10×1.512

557,195 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) 101770080M10×1.516

706,158 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) 1018800100M10×1.519

560,481 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) 102160063M12×1.7516

702,323 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) 102100080M12×1.7516

885,640 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) 1025800100M12×1.7519

1,000,735 VND

1 Piece(s) Same day 1027500125M12×1.7519

1,082,006 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) 1032500160M12×1.7525

835,141 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) 102600080M16×219

1,005,665 VND

1 Piece(s) Same day 1025300100M16×222

1,097,801 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) 1031100125M16×225

1,316,815 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) 1033400160M16×225
Part Number
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngRoHSClamping Force
(N)
Length L
(mm)
Thread Diameter M Length H
(mm)

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Tightening Force (Range Selectable)(N) 3000~ Type Main Body
Close

Comparison list