(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Level Adjuster Clamp Plate (KACP)

Level Adjuster Clamp Plate (KACP)
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      74,580VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

  • CAD Data unavailable

Product Description

[Features]·Use the KA60 level adjuster for fixing heavy loads.

 
Part Number
KACP-12
KACP-16
KACP-20
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngRoHSApplicable Level adjuster

112,510 VND

1 Piece(s) Same day 10KA60-12 Shape

74,910 VND

1 Piece(s) Same day 10KA60-16 Shape

74,580 VND

1 Piece(s) Same day 10KA60-20 Shape

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Type Others Body Material Steel Main Body Surface Treatment Zinc Trivalent Chromate
Properties Standard