(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
M8 Series Holder Plate (EZPS-08)

M8 Series Holder Plate (EZPS-08)
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      236,285VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

M8 standard. Parts that enable cross-counterbore connections at the same height. [Applications]For fixing cross counterbore.

 
Part Number
EZPS-08
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngRoHSSpecifications Screw Type Screw・Nut Material

236,285 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more 10Holder Plate Component--

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Series NIC Autotec M8 Series Material SUS304

Please check the type/dimensions/specifications of the part EZPS-08 in the M8 Series Holder Plate series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần EZPS-08 trong chuỗi M8 Series Holder Plate.

Products like this...

Part Number
EZPS-08-CNHS
Part NumberStandard Unit PriceMinimum order quantityVolume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngRoHSSpecifications Screw Type Screw・Nut Material

341,845 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more 10Holder Plate SetBolt of washer included hexagonal socket headStainless Steel