(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
M6 Series Heavy Bracket ABCH-6025-6-C5

M6 Series Heavy Bracket ABCH-6025-6-C5
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      233,693VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

Structural material for factory automation equipment

Part Number
ABCH-6025-6-C5
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngRoHS

233,693 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) or more 10

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Bracket Tape Extruded Brackets Series NIC Autotec M6 Series Applicable Frame Width(mm) 30
Number of the Applicable Slots 1-Row Groove Additional Functions (Extruded Bracket) Standard Perpendicularity Without standard
Specifications Bracket only Body Material A6063S-T5 Surface Treatment Anodized
Width(mm) 25

Please check the type/dimensions/specifications of the part ABCH-6025-6-C5 in the M6 Series Heavy Bracket ABCH-6025-6-C5 series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần ABCH-6025-6-C5 trong chuỗi M6 Series Heavy Bracket ABCH-6025-6-C5.