(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Nut Holder (for H10 Frame)

Nut Holder (for H10 Frame)
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      122,405VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

Nut holder that can be used with nut of NSMS-10-10.

Part Number
NH-10
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngRoHS

122,405 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) or more 10

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Nut Type Pre-Assembly Insertion Stoppers Series NIC Autotec H10 Series Function Plastic Stopper
Material PP

Please check the type/dimensions/specifications of the part NH-10 in the Nut Holder (for H10 Frame) series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần NH-10 trong chuỗi Nut Holder (for H10 Frame).