(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Double Nut Holder (50-piece Pack)【50 Pieces Per Package】

Double Nut Holder (50-piece Pack)
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      365,938VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

  • CAD Data unavailable

Product Description

Double nut holder that can hold 2 square nuts. [Features]By using double nut holder, friction is generated in the T-groove to maintain the insertion position.

 
Part Number
NHW-06-P50
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Number of pc(s). included in pkg.Number of pc(s). included in pkg.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngRoHS

365,938 VND

1 Pack(s)

50 Pieces Per Package

50 Pieces Per Package

6 Day(s) or more 10

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Nut Type Pre-Assembly Insertion Stoppers Series NIC Autotec M6 Series Function Plastic Stopper
Material PP

Please check the type/dimensions/specifications of the part NHW-06-P50 in the Double Nut Holder (50-piece Pack) series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần NHW-06-P50 trong chuỗi Double Nut Holder (50-piece Pack).