(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
Japanese Only
·Structural element of factory automation equipment. [Materials]SUS304.
Part Number |
---|
SHRS-04-05 |
SHRS-04-12 |
SHRS-05-12 |
SHRS-06-08 |
SHRS-06-12 |
SHRS-08-10 |
Part Number | Price | Minimum Order Qty. | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng | RoHS | Thread Dia. (mm) | Thread Length (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
118,298 VND | 1 Piece(s) | 4 Day(s) or more | 10 | 4 | 5 | ||
118,351 VND | 1 Piece(s) | 4 Day(s) or more | 10 | 4 | 12 | ||
118,395 VND | 1 Piece(s) | 4 Day(s) or more | 10 | 5 | 12 | ||
118,373 VND | 1 Piece(s) | 4 Day(s) or more | 10 | 6 | 8 | ||
118,485 VND | 1 Piece(s) | 4 Day(s) or more | 10 | 6 | 12 | ||
118,485 VND | 1 Piece(s) | 4 Day(s) or more | 10 | 8 | 10 |
Part Number |
---|
Loading...Tải…
Type | Hex socket set screw | Material | Stainless Steel | Surface Treatment | No |
---|---|---|---|---|---|
Qty. | 1 pc. | Details of Material | SUS304 |