(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 8:00 to 20:00 (ICT) 16/6/2024. We apologize for the inconvenience.
  • MISUMI Việt Nam đẩy mạnh hợp tác với cơ sở đào tạo nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực kỹ sư tương lai. Xem chi tiết.
    MISUMI Vietnam cooperates with Training Institutions to enhance the quality of future engineering workforce. See more.

High Rigidity Frame, H10 Series, AFS-100200H

High Rigidity Frame, H10 Series, AFS-100200H
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
Built for strength, the H10 series consists of frame, bracket and fastening parts that can withstand large loads measured in tons.

Part Number
AFS-100200H-10-[15-2000/1]
AFS-100200H-10-[15-2000/1]-[T,​W]
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngRoHSLength
(mm)
Tapping

-

1 Piece(s) 7 Day(s) or more 1015 ~ 2000None

-

1 Piece(s) 7 Day(s) or more 1015 ~ 2000T (One End-Side) / W (Both Ends)

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Standard Extrusion Size(mm) 100 Extrusion Size 100x200 Extrusion Series NIC Autotec H10 Series
Extrusion Type Rectangle Number of Extrusion Slots 2 Row Groove × 4 Row Groove Number of Slotted Surfaces 4-Side Slot
Material A6N01S-T5 Surface Treatment (Painting) Clear Electrodeposition Coating Color Silver