(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
Caution
thận trọng
An energy saving and cost effective type. Reduced steam consumption and increased pump discharge. Boasts an expanded operating range for use with different applications. Suction height: MAX6m, discharge height: MAX20m. Technical data can be INPUT to PC.
Type | Steam ejector | Applicable Fluid | Steam | Connection | R |
---|
Please check the type/dimensions/specifications of the part 5PS-S in the Star Steam Ejector PS Type series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần 5PS-S trong chuỗi Star Steam Ejector PS Type.
Part Number |
---|
3PS-S |
3PS-S-SS |
4PS-S |
5PS-S-SS |
6PS-S |
7PS-S |
Part Number | Standard Unit Price | Minimum order quantity | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng | Body Material | Connection Dia. (Steam) | Dimension A (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2,949,416 VND | 1 Piece(s) | 10 Day(s) or more | [Copper] BC6 | 3/4B | 78 | ||
18,436,558 VND | 1 Piece(s) | 11 Day(s) or more | [Stainless] SCS13 | 3/4B | 65 | ||
4,351,240 VND | 1 Piece(s) | 10 Day(s) or more | [Copper] BC6 | 1B | 89 | ||
23,109,436 VND | 1 Piece(s) | 10 Day(s) or more | [Stainless] SCS13 | 1B | 77 | ||
8,089,699 VND | 1 Piece(s) | 10 Day(s) or more | [Copper] BC6 | 1 1/4B | 110 | ||
13,430,045 VND | 1 Piece(s) | 10 Day(s) or more | [Copper] BC6 | 1 1/2B | 123 |