(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
Caution
thận trọng
An ultra-small type hot water heater that transforms the image of conventional hot water heat exchangers.
Part Number |
---|
4TDR-AM |
6TDR-AM |
8TDR-AM |
10TDR-AM |
12TDR-AM |
16TDR-AM |
Part Number | Price | Minimum Order Qty. | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng | Connection Diameter (Fluid) | Connection Dia. (Steam) |
---|---|---|---|---|---|---|
22,775,800 VND | 1 Piece(s) | 10 Day(s) or more | 25A | 25A | ||
24,778,404 VND | 1 Piece(s) | 10 Day(s) or more | 32A | 32A | ||
38,463,200 VND | 1 Piece(s) | 10 Day(s) or more | 40A | 40A | ||
53,483,136 VND | 1 Piece(s) | 10 Day(s) or more | 50A | 50A | ||
70,171,840 VND | 1 Piece(s) | 10 Day(s) or more | 65A | 65A | ||
96,873,768 VND | 1 Piece(s) | 10 Day(s) or more | 80A | 80A |
Loading...Tải…
Type | Inline Heater | Applicable Fluid | Steam / Fluid | Connection | Flange |
---|---|---|---|---|---|
Body Material | FC200 |